Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESPACIOS IMPERPINTA -  WATERPROOFING PAINT
ESPACIOS IMPERPINTA -  WATERPROOFING PAINT

    ESPACIOS IMPERPINTA - WATERPROOFING PAINT

    Google-Übersetzung,

    ESPACIOS IMPERPINTA ist eine neue Art von Farbe, die mit der höchsten Technologie entwickelt wurde, um eine wichtige Innovation von maximaler Glätte und Qualität zu erreichen, die auf der Basis von Kunstharzen und Mineralpigmenten formuliert ist, die ihr eine hervorragende Deckkraft und Undurchlässigkeit, Flexibilität, Elastizität und Haltbarkeit verleihen. in ständiger Exposition gegenüber den Elementen.

    Spezifikation
      • Appeareance: Viscous liquid
      • Color: White and colors
      • Finish: Semi-satin
      • % non-volatile material: 61.0 - 63.0%
      • Density: 1.39 - 1.41 g/cc
      • Brookfield viscosity Ag. 6; 10 r.p.m; a 25° C: 12,000 - 14,000
        cps
      • pH: 9.0-9.5
      • Washability: 4,000 6,000 cycles
      • Hegman Fineness: 6-7
      • Dry to the touch at 25° C:8 hours (average)
      • Stability in the container: 24 months
      • Resistance in a saline chamber: 500 hours without changes
      • Weather resistance to 240 cycles: No deterioration
      • Adherence: Good
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerespacios-imperpinta
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)285
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit