Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIPLAS AERO PLUS - PREFABRICATED WATERPROOFING SHEET
UNIPLAS AERO PLUS - PREFABRICATED WATERPROOFING SHEET

    UNIPLAS AERO PLUS - PREFABRICATED WATERPROOFING SHEET

    Google-Übersetzung,

    UNIPLAS AERO PLUS SBS Es ist eine ökologische vorgefertigte Platte aus modifiziertem Asphalt mit synthetischen Polymeren SBS (Styrol-Butadien-Styrol), verstärkt mit Glasfasergewebe von 90 g/m² oder mit Polyestergewebe von 180 g/m² Glasfaserfilamente (für mehr Formstabilität); Dies macht es zu einem wirklich kompletten Einschicht-Imprägnierungssystem. Das exklusive neue Design der Kanäle der UNIPLAS AERO PLUS SBS -Unterseite sichert eine schnelle Entfernung der in der Platte eingeschlossenen Feuchtigkeit und verhindert die Bildung von Beuteln oder Blasen, die zu Brüchen oder Ablösungen von Überlappungen führen, die Wasserlecks verursachen. UNIPLAS AERO PLUS SBS hat das Zertifikat Nr. 65 von UNDERWRITERS LABORATORIES (UL), das als feuerhemmend zertifiziert ist. Enthält keine giftigen Stoffe.

    Spezifikation
      • Density: 4.50+/-0.2
      • Intermediate reinforcement: Spun-Bonded Polyester 180 g/m2
      • Roll length by width: 10x1m
      • Upper face finish: Gravel
      • Available colors: White and red
      • Flexibility to low temperature: -18°C (no cracking)
      • Dimensional stability: <2%
      • High-temperature stability (110°C): No dripping, warping, or runoff
      • Tensile strength longitudinal: 400.3 N (90 lb)
      • Tensile strength transversal: 311.4 N (70 lb)
      • Elongation longitudinal and transversal: 45 %
      • Mix Penetration: 20-25 mm
      • Blend softening point: 120-130° C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruniplas-aero-plus-sbs
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialAsphalt
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Costa Rica
    Ecuador
    Spanien
    Jemen
    El Salvador
    Kolumbien
    Oman
    Guatemala
    Peru
    Saudi-Arabien
    Honduras
    Kanada
    Mexiko
    Nicaragua
    USA