Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED

    CLOUD LED

    Google-Übersetzung,
    LED-Einbauleuchte für modulare Decken. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat an den Seiten für diffuses Licht und mikroprismatischer Diffusor in der Mitte für Lichtblendung mit UGR≤19 gemäß EN 12464-1. Standardversion mit 4000K, CRI>80 und 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25ºC). Geeignet zum Einlegen in freiliegende T-Träger oder als hochziehbare Version mit Winkeln. Optionaler dimmbarer DALI-Treiber, 3000K, Luftbehandlung und 1- oder 3-Stunden-Notlichteinheit. – als Indelague CLOUD LED
    Spezifikation
      • Body: Steel sheet.
      • Finish: White matt powder coated.
      • Light source: LED 4000K, CRI>80.
      • LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      • Control gear: LED Driver 220-240VAC-50/60Hz.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercloud_led
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeTechnical Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit