Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O

    CONCEPT O

    Google-Übersetzung,

    Runde LED-Anbau- oder Pendelleuchte. Pulverbeschichteter Körper aus extrudiertem Aluminium. Erhältlich in 5 Größen (Ø 650, 950, 1250, 1550 und 1950 mm) mit Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismen gCONTROL/ gCONTROL+ oder DOZ aus opalem Polycarbonat. Standardversion mit LED 4000K, CRI>80 und 65.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25ºC). Optionaler dimmbarer DALI-Treiber und 3000K-Version. Abhängung, transparente Stromzuführung und Deckenrosette als Zubehör. Erhältlich in 16 verschiedenen Farben – als Indelague CONCEPT O

    Spezifikation
    • [LIST]
      Body: Extruded aluminium.
      Finish: Powder coated.
      Diffuser: Polycarbonate.
      Light source: LED 4000K, CRI>80.
      LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      Control gear: LED driver 220-240VAC-50/60Hz.
      [/LIST]

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconcept_o
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeArchitectural Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-04-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit