Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
    Indel B

    FLYINGBAR

    Die neue FLYINGBAR kombiniert die bewährte Technologie Smart der Firma Indel B (ein Kühlsystem, um Energie auf kleinstem Raum zu sparen) mit einer neuen Generation des italienischen Designs. Es ist die neue Minibar mit Glastüren und einem Wandmontage System; sie ist die dünnste der Welt, und die Installation ist funktional, mit besseren Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für den Kunden des Hotels, auch für den Fall der Invalidität. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Architekt Massimo Mussapi aus Mailand (dank seines Projekts FLYINGROOM), begünstigt die FLYINGBAR Freiheit in den Räumen der Hotelzimmer durch das innovative System der Wandmontage.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLYINGBAR
    • ProduktfamilieMinibars
    • ProduktgruppeFLYINGBAR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFridge-freezers
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-21 23 39 17 11
    • OmniClassTitelResidential Beverage Bars
    • CSIUniFormatIICodeD5090
    • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit