Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Composition 158 | Musterständer für Bodenfliesen
Composition 158 | Musterständer für Bodenfliesen
Composition 158 | Musterständer für Bodenfliesen
Composition 158 | Musterständer für Bodenfliesen
    INSCA
    Archiviert

    Composition 158 | Musterständer für Bodenfliesen

    Composición 158 is a modular tile display combining 7 units: slotted shelf, hangers, large and small racks, Chicago, and MH Loose module.

    It allows displaying tiles up to 12 mm thick, with formats up to 90x90 and 60x120 cm.

    Finished in wood old oak black, it offers high capacity in a compact and elegant design.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Spezifikation
    • Lackierung: Holz Alteiche-Schwarz

      Andere Farben: Holz Vicenza-Weiß

      Abmessungen: 3357x2600x640 (mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceramoteca-composition-158
    • ProduktfamilieCeramoteca UP! Serie
    • ProduktgruppeShelving system to show loose tiles
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2600
    • Breite (mm)3357
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Modularer Raum
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit