Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Composition 153 | Fliesenbibliothek
Composition 153 | Fliesenbibliothek
Composition 153 | Fliesenbibliothek
    INSCA
    Archiviert

    Composition 153 | Fliesenbibliothek

    Modulares System zur Präsentation von Fliesenmustern.

    Die Struktur ermöglicht eine übersichtliche Visualisierung der Stücke und erleichtert so die Entscheidungsfindung bei Innenarchitektur- oder Architekturprojekten.

    Dieses Möbelstück ist für Fliesen bis zu einer Dicke von 12 mm konzipiert und vereint Funktionalität und Ästhetik in einem einzigen Präsentationselement.

    Spezifikation
    • Oberfläche: Weiß

      Weitere Farben: Silber, Anthrazit und Schwarz

      Abmessungen: 4585 x 2600 x 778 (mm)

      System: Modular

      Ideal für: Fliesenausstellungsräume, Keramikgeschäfte und Baustoffhandlungen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomposition-153-technical-selving-for-tiles
    • ProduktfamilieTile Library Serie
    • ProduktgruppeModular technical shelving for tiles
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2600
    • Breite (mm)4585
    • Tiefe (mm)778
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Modularer Raum
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit