Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush

    Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush

    Google-Übersetzung,

    BBA-zertifizierte, mit Pinsel aufgetragene Dampfkontrollmembran für Anschlüsse und Servicedurchführungen. Verwendung auf mehreren Oberflächen.

    Passive Purple ist ein VOC-freies Produkt auf Wasserbasis. Es ist völlig frei von schädlichen Chemikalien oder Dämpfen. Da es sich um ein Produkt auf Wasserbasis handelt, ist die Reinigung Ihrer Pinsel und Airless-Sprühgeräte außerdem eine reibungslose und saubere Aufgabe.

    Für kleine Projekte wie Privathäuser kann das Passive Purple Home Pack mit einem flachen Pinsel verwendet werden. In diesem Fall ist kein Airless-Spritzgerät erforderlich.

    Auch die Wand-/Deckenverbindungen müssen luftdicht ausgeführt werden, insbesondere wenn die Verbindungen aus zwei unterschiedlichen Baumaterialien wie rotem Ziegel/Beton oder Stahl/Beton bestehen.

    Verschiedene Baumaterialien reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen und bewegen sich unterschiedlich schnell, was zu kleinen Rissen im Putz oder einer anderen Art der Endbearbeitung führen kann. Diese Bewegung kann zu Luftlecks führen, die die Energieeffizienz Ihres Gebäudes beeinträchtigen und möglicherweise die Tür für die Entstehung von Feuchtigkeit und Schimmel öffnen.


    Mit seiner faserverstärkten Polymertechnologie kann Passive Purple Brush Lücken von bis zu 7 mm – 10 mm überbrücken. Idealerweise soll die Struktur so wenig Lücken wie möglich aufweisen, um Zeit und Materialkosten zu sparen. Sobald alle Verbindungen, Fugen, Bretter und Durchdringungen fertiggestellt und lokalisiert sind, füllen und versiegeln Sie die Lücken und Fugen einfach mit einem festen Pinsel. Dadurch allein wird die Luftleckage enorm reduziert, so dass Ihre letzte Spritzschicht „bei Bedarf“ das Tüpfelchen auf dem i ist. Mit einer Spachteltechnik und einer kittähnlichen Konsistenz lässt sich der Passive Purple Brush extrem einfach und schnell auftragen, ohne dass es zu Oberflächen- oder Flächenproblemen kommt. Gehen Sie zu YouTube oder klicken Sie auf die linke Videoleiste, um einen Blick darauf zu werfen.

    Spezifikation
    • Passive House

      Passivhaus

      Facade

      Membrane

      Rain Screen

      Vapour Control

      Airtightness

      Airtight

      VCL

      Brush Applied

      Paint on Airtightness

      Brush applied Airtight

      Internal Vapour Control

      Vapour

      Vapor

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPassive-Purple-Brush
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit