Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"

    Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 18" x 22"

    Google-Übersetzung,
    Was ist der intelligente Mastfuß?

    Unser intelligenter Mastfuß ermöglicht die sichere Befestigung an praktisch jedem Lichtmast und bietet eine sichere, wetterfeste Aufbewahrung gemäß NEMA 3R für die Treiber und Elektronik, die mit mastmontierten Technologien wie Kameras, Digitalanzeigen, WLAN, Sensoren usw. verbunden sind.

    Dieser einfache, aber innovative Sockel für Parkplatzbeleuchtungsmasten birgt ungenutztes Potenzial für zukünftige Technologien. Durch die Neugestaltung seiner Form und die Schaffung von physischem Raum entsteht eine Infrastruktur für gegenwärtige und zukünftige Technologien.

    Intelligente Mastfüße sind die ideale Lösung für digitale Werbeflächen. Sie ermöglichen es Immobilienbesitzern, einzelne Botschaften oder mehrere Werbeanzeigen anzuzeigen, beispielsweise für Aktionen von Geschäften und Restaurants, Parkplatzverfügbarkeit, Veranstaltungsinformationen oder andere Massenbenachrichtigungen. Intelligente Mastfüße eliminieren effektiv die Kosten und den Abfall von Einweg-Vinylbannern.

    IPBs bieten außerdem eine leistungsstarke Plattform für Glasfaser, Netzwerke, Kameras, WLAN, 5G Small Cells, Notruftelefone, Fahrzeugzählung, Notbeleuchtung mit Batterie-Backup, drahtlose Mesh-Systeme, Air Fiber, temporäre Stromversorgung für Veranstaltungen und unzählige andere Systeme.

    Intelligente Mastfüße dienen auch als Montageort für das Laden von Elektrofahrzeugen und ermöglichen so die Platzierung über den gesamten Parkplatz hinweg, anstatt nur entlang einer einzelnen Reihe von Parkplätzen.

    Spezifikation
    • Pole Base Size – Dia. x H

      • 18" x 22"

      Finish

      • Paint Color (PC)
      • Custom

        Color

        • Traffic Black RAL 9017 (TB)
        • DDB Bronze (BZ)
        • Stone Grey RAL 7030 (SG)
        • Custom (CT) - 3 Paint Chips Required
        Technische Spezifikation
        • Referenznummerlighting-intelligent-pole-base-18-x-22
        • ProduktfamilieIntelligent Lighting Pole Bases
        • Produktgruppe18″ Intelligent Pole Base
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-09-29
        • Editionsnummer1
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
        • Klassifizierung26 56 13
        • Format2014TitelLighting Poles and Standards
        • OmniClassNummer23-35 47 11 21 13
        • OmniClassTitelLighting Poles
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit