Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangfassade - MN60
Vorhangfassade - MN60

    Vorhangfassade - MN60

    Das Vorhangfassadensystem MN60, das Ihrem Gebäude ein exzellentes Erscheinungsbild verleiht, ist ein 60 mm Pfosten-Riegel-System, das dank seiner Mikro-Kondensationseigenschaft stets das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert und  durch seine Pfostenprofil-Optionen in verschiedenen Bautiefen große Öffnungsanwendungen ermöglicht.

    Mit 18 verschiedenen Pfostenvarianten können kostengünstige, individuell angepasste Lösungen für Ihr Projekt angeboten werden. Zudem verstärken Abdeckkappen-Optionen in unterschiedlichen Geometrien den visuellen Effekt. 

    Spezifikation
      • 60 mm Systembreite,
      • Mikro-Kondensationskanäle,
      • Hohe Wasserdichtigkeit
      • Hohe Wärmedämmung
      • Geringer Aluminiumverbrauch,
      • Optionale versenkte Montage,
      • Option der flächenbündigen Montage,
      • Projektspezifische Pfosten-/Riegelprofiloption  (18 Einheiten),
      • Option der verdeckten Verriegelung,
      • Verglasung bis zu 20mm-50mm möglich,
      • Option mit Wasserableitungsrohrsystem oder Direktentwässerung,
      • EPDM-Dichtungen gegen Luft, Wasser und Staub,
      • Erfolgreich abgeschlossene Leistungsprüfungen,
      • Herstellung QUALANOD- und QUALICOAT-zertifizierter Profile in allen RAL-Farben und eloxierten Ausführungen,
      • Statik- und Wärmediagramme, die den gesamten Auswahl- und Bestellprozess erleichtern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurtain-wall-mn60
    • ProduktfamilieCurtain Wall Systems
    • ProduktgruppeMN60
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_51_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium curtain wall frame sections
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit