Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurrikan-Fenster HR4-W
Hurrikan-Fenster HR4-W
Hurrikan-Fenster HR4-W
Hurrikan-Fenster HR4-W
Hurrikan-Fenster HR4-W

    Hurrikan-Fenster HR4-W

    interal Hurrikanfestes Fenstersystem

    Die HRC-Fensterserie bietet Herstellern Vorteile durch ihre einfache Produktion und schnelle Montage. Es handelt sich um ein architektonisches Aluminiumsystem, das die meisten gängigen Fensterstile umfasst, für Verbund- und Isolierglasoptionen ausgelegt ist und in Hotels, Wohngebäuden, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Industriegebäuden eingesetzt werden kann. Das leistungsstarke, hurrikansichere Fassadensystem ist Miami-Dade- und Florida-zertifiziert.

    • Designlast: +70/-80 Psf
    • Wasserdichtigkeit ASTM E331-00(2009)
    • Luftinfiltration ASTM E283-04(2012)
    • Strukturell geprüft nach TAS202-94
    • Widerstandsfähig gegen große Wurfgeschosse (TAS 201-94)
    • Widerstandsfähig gegen kleine Wurfgeschosse (TAS 201-94)
    • Wärmeleistung
    • Verschiedene Kombinationen von Fenstertypen
    • 9/16’’ thermische Trennung

    -------------------------------------------------------

    • Bitte kontaktieren Sie uns für die detaillierten Produktfamilien.
    Spezifikation
      • Fenstertypen

      Einfachschiebefenster
      -Unterer Federriegel und Fallenschloss

      Drehkippfenster
      -Stilvoller Klappgriff ist bei allen Drehkippfenstern Standard
      -Mehrpunktverriegelung: Mit einer Hand werden mehrere Verriegelungspunkte betätigt, um durch sicheres Andrücken des Flügels an den Rahmen eine luft- und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten

      Festverglasung

      Konzipiert für typische Gebäudeanforderungen.

      Schiebefenster
      -Polyamid-Laufrollen mit Nadellagern
      -Optionen mit Federriegel am Blendrahmen und Fallenschloss

      Verglasungsoptionen

      Isoliertes Verbundglas 1’’ (25,4mm); Verbundglas 15/32’’(11,9mm)

      Anwendungsabmessungen

      76’’ Systemhöhe

      Farb- und Oberflächenoptionen

      Erhältlich in einer Vielzahl architektonischer Beschichtungen und eloxierter Oberflächen.

      Schraubverbindungsmontage


      • Bitte kontaktieren Sie uns für die detaillierten Produktfamilien.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhurricane-window-hrc
    • ProduktfamilieCurtain Wall Systems
    • ProduktgruppeHurricane
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 41 13
    • Format2014TitelAluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClassNummer23-13 33 23 11
    • OmniClassTitelAluminum-Framed Storefronts
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls