Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetürsystem Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C
Schiebetürsystem Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C

    Schiebetürsystem Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C

    Aluminium Schiebesystem, (nicht wärmegedämmt)

    Pearl 38 bietet verstärkte Profildesigns für individuell angepasste statische Werte, ein kondensatoptimiertes Rahmenprofildesign sowie Verglasungen bis 26 mm Stärke und den Einsatz von Flügelgewichten von 100 - 240 kg. Die Montage ist dank der Eckzapfenverbindungen besonders einfach.

    Das System bietet Flügeleckverbindungen in 45°- und 90°-Ausführung sowie verschiedene Klemmoptionen.

    • Wasserdichtigkeit

      Klasse 8A (450 Pa)

    • Windwiderstand

      Klasse C2 (800 Pa)

    • Wärmedurchgangskoeffizient

      -

    • Luftdurchlässigkeit

      Klasse 4 (600 Pa)


      Spezifikation
        • Wasserdichtigkeit

          Klasse 8A (450 Pa)

        • Windwiderstand

          Klasse C2 (800 Pa)

        • Wärmedurchgangskoeffizient

          -

        • Luftdurchlässigkeit

          Klasse 4 (600 Pa)

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerdliding-door-system-pearl-38-type-c
      • ProduktfamilieAluminium Sliding Systems
      • ProduktgruppePearl 38
      • TypDigital Inventory (Products)
      • Veröffentlichungsdatum2023-04-14
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inTürkei
      • Hergestellt inTürkei
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
      • IFCClassificationTür
      • ETIM-CodeEC003534
      • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
      • UNSPSCNameDoors
      • UNSPSCCode301715
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
      • Klassifizierung08 32 13
      • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • OmniClassNummer23-17 11 13 13
      • OmniClassTitelAluminum Doors
      • CSIUniFormatIICodeB2030
      • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit