Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamellensystem SLV94, Tür
Lamellensystem SLV94, Tür
Lamellensystem SLV94, Tür
Lamellensystem SLV94, Tür

    Lamellensystem SLV94, Tür

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)

    SLV94 ist ein Lamellensystem mit natürlicher Belüftung, Lichtdurchlässigkeit und Wasserdichtigkeit, das mit beweglichen, festen und in Solarpaneele integrierten Lamellen eingesetzt werden kann.

    SLV94 gliedert sich grundsätzlich in zwei Typen: entwässerbar und nicht entwässerbar. Ziel des entwässerbaren SLV94-Systems ist es, maximale Wasserdichtigkeit, optimale Luftdurchlässigkeit und Sichtschutz im Innenbereich zu bieten.

    Während die entwässerbare Option darauf abzielt, das Eindringen von Wasser in den Innenbereich zu verhindern, Sichtschutz zu gewährleisten und durch verdeckte Wasserablaufkanäle eine optimale Verschattung zu bieten, zielt die nicht entwässerbare Option darauf ab, sowohl optimale Belüftung als auch optimalen Wärme- und Lichteinfall zu ermöglichen.

    Ziel ist es, die Durchbiegungskriterien bei unterschiedlichen Schnee- und Windlasten mit und ohne Pfostenprofile zu erfüllen; generell gelten für alle Lamellentypen die Abmessungen ohne Pfosten mit 1000x2000 mm und mit Pfosten mit 2000x2000 mm

    Profilabmessungen :

    • Entwässerbare Rahmenprofilbreite : 35 mm
    • Entwässerbare Rahmenprofiltiefe : 120 mm
    • Entwässerbare Lamellenprofilbreite bei 37-Grad-Winkel : 112 mm
    • Entwässerbare Lamellenprofiltiefe bei 37-Grad-Winkel : 94 mm
    • Das Gewicht eines 1000*1000 mm SLV94-Systems variiert je nach verwendetem Zubehör zwischen 17-20 kg.
    Spezifikation
    • Eigenschaften :

      • Einfache Montage und Demontage
      • Fliegengitter
      • Gewährleistung maximaler Luftdurchlässigkeit und maximalen Wasserschutzes
      • Lamellen mit Entwässerungskanälen
      • Ohne Eckkeil
      • Mit Eckkeil
      • Eckkeil ohne Pressung
      • Verschiedene Montageoptionen

      Technische Eigenschaften :

      • Entwässerbare freie Fläche : 0,505 / % 48,6
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlouver-slv94-door
    • ProduktfamilieAluminium Louver
    • ProduktgruppeSLV94
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading mounting brackets
    • Klassifizierung08 91 26
    • Format2014TitelDoor Louvers
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25 21
    • OmniClassTitelDoor Louvers