Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tür DS70, Nach innen öffnend
Tür DS70, Nach innen öffnend
Tür DS70, Nach innen öffnend

    Tür DS70, Nach innen öffnend

    interal by Cuhadaroglu DS70, wärmegedämmtes Aluminium-Tür- und Fenstersystem

    Neben seinem eleganten Design bietet das Interal DS 70 Tür- und Fenstersystem die Leistungswerte, um alle Erwartungen in Ihren Projekten zu erfüllen, mit den Vorteilen von Schlagregendichtheit, Wärmedämmung und geringem Aluminiumverbrauch. Doppelflügelöffnung, verdeckter Flügel, Balkontür, Balkontür mit niedriger Schwelle und Eckanwendungen sind ebenfalls verfügbar. 

    Interal DS 70, das System der neuen Generation, das die Preis-Leistungs-Kriterien am besten erfüllt, verleiht Ihren Fassaden mit seiner neuen Bodrum-Türgriff-Familie ein stilvolles Aussehen.  

    • Ein- oder zweiachsige Fensteranwendungen mit verdeckten oder normalen Scharnieren,
    • Luftdurchlässigkeit Klasse 4 (EN 1026, EN 12207)
    • Schlagregendichtheit E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Widerstand gegen Windlast C3 (EN 12210, EN12211)
    • Systemdetails mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von Uw: 2.46 W/M²k
    • 70 mm Profilrahmenbreite.
    Spezifikation
    • DS 70, das neue Mitglied der Produktgruppe Tür- und Fenstersysteme, wurde als Weiterentwicklung der beliebten ST-Serie konzipiert und fügt sich mit seinen hohen Leistungswerten und unterschiedlichen Ausführungsdetails perfekt in alle architektonischen Stile weltweit ein.

      Profilmaße

      • Rahmenprofilbreite  50mm
      • Rahmenprofiltiefe  70mm
      • Flügelprofilbreite  68mm
      • Flügelprofiltiefe  80mm

      Thermische Trennung

      Glasfaserverstärktes Polyamid / Flügel:34mm - Rahmen:34mm

      *Alle technischen Parameter wurden bei KAPEDAM / Türkei (Prüfbericht Nr.: RD1-194) und am FTI Façade Testing Institute
      (Prüfbericht Nr.: 2021.1431) getestet.

      *Bitte kontaktieren Sie uns für die Leistungswerte in Abhängigkeit vom Fenstertyp

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-ds70-inward-opening
    • ProduktfamilieAluminium Doors & Windows
    • ProduktgruppeDS70
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit