Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tür DS70 ED, nach innen öffnend, Eingangstür, mit Glas
Tür DS70 ED, nach innen öffnend, Eingangstür, mit Glas

    Tür DS70 ED, nach innen öffnend, Eingangstür, mit Glas

    interal by Cuhadaroglu DS70 ED, wärmegedämmtes Aluminium-Eingangstürsystem

    Das wärmegedämmte Türsystem DS 70 ED erfüllt alle Anforderungen an Türtypen, einschließlich Außentüren.

    Mit seinem modernen Design vereint das wärmegedämmte Türsystem DS 70 ED hohe Qualität und Funktionalität und bietet Lösungen für Eingangstüren von Wohnhäusern, Villen, Büros und Geschäften mit speziellem Zubehör wie einer 24mm Wärmedämmbarriere und verdeckten Bändern. Es bietet den Anwendern verschiedene Optionen wie eine niedrige oder bodengleiche Schwelle, Mehrfachverriegelung und Anbindung an die Gebäudeautomation.


    • Bei einer Flügelbreite von 1,20 m beträgt die max. Flügelhöhe 2,40 m
    • Luftdurchlässigkeitseigenschaft mit EPDM-Dichtungen
    • Spezielle Entwässerungs- und Schwellenprofiloptionen
    • 70 mm Profilrahmenbreite.
    Spezifikation
    • Profilmaße

      • Rahmenprofilbreite  50mm
      • Rahmenprofiltiefe  70mm
      • Flügelprofilbreite  68mm
      • Flügelprofiltiefe  80mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-ds70ed-inward-opening-glazing
    • ProduktfamilieAluminium Doors & Windows
    • ProduktgruppeDS70 ED
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit