Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tür- & Fenstersystem ST70
Tür- & Fenstersystem ST70
Tür- & Fenstersystem ST70
Tür- & Fenstersystem ST70
Tür- & Fenstersystem ST70
Tür- & Fenstersystem ST70
Tür- & Fenstersystem ST70

    Tür- & Fenstersystem ST70

    Wärmegedämmte Fenster- und Türsysteme

    Als bekanntes Fenster- und Türsystem, das zu den bevorzugtesten Produkten am Markt zählt, verleiht das wärmegedämmte Fenster- und Türsystem ST70 Ihrem Bauwerk mit seiner unverwechselbaren Linienführung optische Eleganz, reduziert dank seines niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten den Energieverbrauch erheblich und erfüllt durch sein breites Anwendungsspektrum alle Ihre Anforderungen, da es sämtliche Eigenschaften in nur einem System vereint. 

    Mit seinem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das ST 70, das Fenster mit flachen und radialen Optionen sowie Türen mit übereinstimmender Linienführung umfasst, eine einfache Anwendung und Montage.

    Spezifikation
      • Einachsige oder zweiachsige Fensteranwendungen mit verdeckten oder normalen Bändern,
      • Systemdetails mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von Uw: 2,1 W/m²k
      • Wärmegedämmte Aluminiumprofile mit Wandstärken von 1,6 mm, 1,8 mm, 2,1 mm,
      • 70 mm Profilrahmenbreite,
      • Importierte thermische Trennungen,
      • Oberflächenbehandlungsoptionen wie Eloxal-Farben und Spezialeffekte, alle RAL-Farben oder Holzoptik
      • Oberflächenbehandlungen mit QUALANOD- und QUALICOAT-Zertifikaten,
      • EPDM-Dichtungen gegen Luft, Wasser und Staub,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-window-st70
    • ProduktfamilieAluminium Doors & Windows
    • ProduktgruppeST70
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-18
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-13 35 23 17
    • OmniClassTitelBalconies and Overhang Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit