Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster DS70, nach innen öffnend, verdeckter Doppelflügel
Fenster DS70, nach innen öffnend, verdeckter Doppelflügel
Fenster DS70, nach innen öffnend, verdeckter Doppelflügel
Fenster DS70, nach innen öffnend, verdeckter Doppelflügel

    Fenster DS70, nach innen öffnend, verdeckter Doppelflügel

    interal by Cuhadaroglu DS70, wärmegedämmtes Aluminium-Tür- und Fenstersystem

    Neben seinem schlanken Design verfügt das Interal DS 70 Tür- und Fenstersystem über die Leistungswerte, um alle Erwartungen in Ihren Projekten zu erfüllen – mit den Vorteilen hoher Wasserdichtigkeit, thermischer Trennung und geringem Aluminiumverbrauch. Auch Doppelflügelöffnung, verdeckter Flügel, Balkontür, Balkontür mit niedriger Schwelle und Eckanwendungen sind verfügbar.

    Interal DS 70, die neue Systemgeneration, die die Preis-Leistungs-Kriterien am besten erfüllt, verleiht Ihren Fassaden mit seiner neuen Bodrum-Türgriff-Familie ein stilvolles Aussehen.

    • Ein- oder zweiachsige Fensteranwendungen mit verdeckten oder normalen Scharnieren,
    • Luftdurchlässigkeitsklasse 4 (EN 1026, EN 12207)
    • Wasserdichtigkeit E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Windlastwiderstand C3 (EN 12210, EN12211)
    • Systemdetails mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von Uw: 2.46 W/M²k
    • 70 mm Profilrahmenbreite.
    Spezifikation
      • DS 70, das neue Mitglied der Produktgruppe Tür- und Fenstersysteme, wurde als System auf Basis der Weiterentwicklung der meistgefragten ST-Serie konzipiert und passt dank seiner hohen Leistungswerte und unterschiedlichen Oberflächendetails perfekt zu allen architektonischen Stilen auf den globalen Märkten.

        Profilmaße

        • Rahmenprofilbreite 50mm
        • Rahmenprofiltiefe 70mm
        • Flügelprofilbreite 68mm
        • Flügelprofiltiefe 80mm

        Thermische Trennung

        Glasfaserverstärktes Polyamid / Flügel:34mm - Rahmen:34mm

        *Alle technischen Parameter wurden bei KAPEDAM / Türkei (Prüfbericht-Nummer: RD1-194) und am FTI Façade Testing Institute
        (Prüfbericht-Nummer: 2021.1431) getestet.

        *Bitte kontaktieren Sie uns für die Leistungswerte je nach Fenstertyp

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow-ds70-inward-opening-concealed-double-vent
    • ProduktfamilieAluminium Doors & Windows
    • ProduktgruppeDS70
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows