Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parallel-Schiebetür S90
Parallel-Schiebetür S90
Parallel-Schiebetür S90
Parallel-Schiebetür S90
Parallel-Schiebetür S90

    Parallel-Schiebetür S90

    S90 ist ein wärmegedämmtes Parallel-Schiebesystem.

    Im System können Standard-Eurofalz-Beschlagkanäle für die umlaufende Mehrpunktverriegelung am Flügel verwendet werden.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Parallelschiebesystemen befindet sich der Griffmechanismus an der Klemmschiene. Dadurch ist der Flügel in geschlossener Position von außen nicht sichtbar.

    Die Option eines niedrigen Schwellenprofils sowie spezielle Laufschienenprofile und Flügelführungen ermöglichen eine leichtgängige Bewegung von Flügeln mit einem Gewicht von bis zu 400 kg.

    In geschlossener Flügelposition befinden sich alle Verglasungen des Systems auf einer Linie, wodurch die Wärmeleistung des Systems verbessert wird.

    Spezifikation
    • S90 Systemspezifikationen:

      • - Flügeltragfähigkeit 400kg
      • - Glasnutzungsoption 17-46 mm
      • - 32 und 34 mm Wärmedämmsteg
      • - 79 mm breites Klemmschienendesign,
      • - 82mm Flügeltiefe,
      • - Verstärkungsprofiloptionen, die an die Projektanforderungen angepasst werden können,
      • - Luftdurchlässigkeit : Klasse 4
      • - Wasserdichtigkeit : Klasse E900
      • - Widerstand gegen Windlast : Klasse C3
      • - Extremlast : 1800pa (bestanden)
      • - Ufmax = 4.59 W/(m²K)

      Diese Eigenschaften machen das S90 System zu einer ästhetischen, langlebigen und funktionalen Option, die in einer Vielzahl architektonischer Lösungen eingesetzt werden kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparallel-sliding-door-s90
    • ProduktfamilieAluminium Sliding Systems
    • ProduktgruppeS90
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 11 13
    • OmniClassTitelPreassembled Door and Frame Units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit