Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36
Schiebetür- und Fenstersystem S36

    Schiebetür- und Fenstersystem S36

    Aluminium-Schiebetür- und Fenstersysteme

    S 36 ist ein nicht gedämmtes und kostengünstiges Schiebesystem, das Glasstärken bis 26 mm, 45°- und 90°-Eckverbindungen sowie flache, abgerundete und verstärkte Deckprofile für eine ästhetische und schlanke Optik bietet. Das System verfügt über ergonomische Beschläge mit Einfach- und Mehrfachverriegelungsoptionen.

    Das System hat eine Tragfähigkeit von 180 kg pro Flügel.

    Luftdurchlässigkeit:

    • Klasse2 450 Pa (EN 1026, EN 12207)

    Wasserdichtigkeit:

    • 8A 450 Pa (EN 1027, EN 12208)

    Widerstand gegen Windlast:

    • B2 800 Pa (EN12210)

    Widerstand gegen Sicherheitslast:

    •  OK 1200 Pa (EN 12210)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-system-s36t-type-g
    • ProduktfamilieAluminium Sliding Systems
    • ProduktgruppeS36T
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit