Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetuer vierteilig Holz-ALU Internorm HS330 C
Schiebetuer vierteilig Holz-ALU Internorm HS330 C
Schiebetuer vierteilig Holz-ALU Internorm HS330 C
Schiebetuer vierteilig Holz-ALU Internorm HS330 C
Schiebetuer vierteilig Holz-ALU Internorm HS330 C
    Internorm

    Schiebetuer vierteilig Holz-ALU Internorm HS330 C

    Hebeschiebetüren sind das Bindeglied zwischen Innen und Außen. Rahmenlose Seitenteile, XL-Formate und Sonderlösungen vergrößern den Raum über seine reale Grenze hinaus und schaffen ein neues, großzügiges Raumgefühl. Die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwinden und verbinden den Innenraum mit der umliegenden Natur.

    Stimmen Sie Ihren Wohnraum harmonisch ab, denn passend zum Holz/Aluminium-Fenster HF 410 bieten wir Ihnen auch bei dieser Hebeschiebetür die gleichen Holzoberflächen und -farben an. So machen wir es Ihnen leicht, Ihre persönliche und stimmige Wohnwelt zu gestalten. Für eine optimale Wärmedämmung und Stabilität sorgt eine Glasfaser-Bodenschwelle im Durchgangsbereich, die außen mit eloxiertem Aluminium abgedeckt ist.


    Wärmedämmung in W/(m²K)
    Uw bis 0,73


    Schallschutz in dB
    bis 32 - 40


    Sicherheit
    bis RC1N, RC2
    COMFORT DRIVE
    TIPP
    Die Internorm-Hebeschiebetüren HS 330 und KS 430 erhalten Sie auch auf Wunsch mit Comfort Drive. Der elektrische Antrieb sorgt für ein bequemes Öffnen und Schließen Ihrer Hebeschiebetür und lässt sich in Smart Home Systeme einbinden.

    Spezifikation
    • Abmessungen (in mm)

      Rahmenbautiefe
      209
      Ansichtsbreite Rahmen/Flügel
      178
      Ansichtsbreite Stulp (mit 2 Flügel)
      222

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-c
    • ProduktfamilieWood-ALU Internorm
    • ProduktgruppeHS330
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBauholz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 00
    • Format2014TitelSliding Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit