Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T
Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T
Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T
Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T
Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T
Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T
Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T
    Internorm

    Fenstertuer einteilig PVC-ALU Internorm KF310 1T

    Mit einer Bautiefe von 71 mm ist dieses Fenster absolut schlank. Die abgerundeten Kanten von Flügel und Rahmen passen perfekt zum Designstil home soft. Neben der klassischen Kunststoff-Ausführung ist KF 310 auch als Kunststoff/Aluminium-Fenster erhältlich. Die Aluminium-Schale an der Außenseite lässt sich in vielen Farben gestalten. Das neue 6-Kammer-Rahmenprofil sorgt für eine noch bessere Wärmedämmung. Drei umlaufende Dichtungen schützen den Innenbereich vor Nässe und verbessern gleichzeitig Wärme- und Schallschutz.


    Wärmedämmung in W/(m²K)
    Uw bis 0,69

    Schallschutz in dB
    bis 33 - 45

    Sicherheit
    bis RC1N, RC2

    Verriegelung
    verdeckt liegend

    Spezifikation
    • Abmessungen (in mm)
      Rahmenbautiefe
      71
      Ansichtsbreite Rahmen/Flügel
      107
      Ansichtsbreite Stulp (mit 2 Flügel)
      119
      Ansichtsbreite Kämpfer (mit 2 Flügel)
      170

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInternorm_windowdoor_KF_310_modell-1T
    • ProduktfamilieUPVC-ALU Internorm
    • ProduktgruppeKF310
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 53 00
    • Format2014TitelPlastic Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit