Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pulverlack Luxor Y220TI

Pulverlack Luxor Y220TI

Die Kollektion Futura Powder Coating Interpon aus dem Hause AkzoNobel 2018-2022 wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur PeclersParis entwickelt, der führenden Agentur für Trends und Innovationen. Die Pulverlacke gehen auf globale, architektonische Entwicklungen ein und kombinieren Farbe sowie Licht mit metallischen Effekten, matt oder glänzend und vollendet sie mit Oberflächenstrukturen wie „Sablé“ oder „Silky Texture“.

Vier verschiedene Themenbereiche zeichnen die Kollektion aus:„Wild Nature“,„Time Out“,„Glam City“ sowie „Treasure Light“.

Die Harmonie zwischen Farben,Oberflächen sowie Metallic- und Spezialeffekten,verbunden mit einer hervorragenden Witterungsbeständigkeit, machen sie zur beliebten Pulverbeschichtung für Architekten und Designer,wenn es um die Veredelung von Metallteilen wie beispielhaft Fassaden-, Fenster-, Sonnenschutz, Tür- und Torsysteme sowie im Außen- und Innenraum geht. Die Kollektion Futura 2018-2021 basiert auf der hochwitterungsfesten Interpon D2000-Technologie mit einer ausgezeichneten und dauerhaften Glanz- und Farbbeständigkeit sowie hervorragenden Filmeigenschaften.

Jeder der 50 Farbtöne wurde sorgfältig kreiert. Das Ergebnis sind Pulverlacke mit einer hohen Lebensdauer, deren Aussehen bei minimaler Wartung für viele Jahre gewährleistet ist.

Die Kollektion Futura ist seit mehr als 20 Jahren Teil des Portfolios für die Architektur und weltweit verfügbar. Mit Ihrer EPD-Zertifizierung setzt Sie Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Spezifikation
  • Die Futura Collection erfüllt die anspruchsvollen Bewitterungsanforderungen der führenden Industriespezifikationen.

    Qualicoat Klasse 2, GSB Master und AAMA 2604, sowie BS EN 12206.

    Qualicoat Klasse 2, GSB Master, und AAMA 2604, sowie BS EN 12206.

    - 50 Farben werden in dieser Reihe angeboten.

    - GSB und Qualicoat zertifiziert

    - EPD-Zertifizierung mit einem Punkt für die Oberfläche (Green Label, wie DGNB)

    - Garantie bis zu 25 Jahre auf die Oberfläche durch unsere Approved Applicators AkzoNobel

    - Einbrennlackierung in matter Ausführung für Ihre Aluminium- oder Stahlfassade

    - Einschlägige Brandschutzzertifikate

    - Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit unseren Kollektionen bei Vor-Ort-Terminen und beraten Sie umfassend zu unserem Produkt im Detail.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAKZ050020
  • ProduktfamilieFutura
  • ProduktgruppeFutura
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika