Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Easy wall mounted waste
Intra
Archiviert

INTRA Easy wall mounted waste

Wall mounted waste large capacity receptacle holds 17 gallons [64 liters] of waste. Receptacle has four (4) interior hooks for hanging a reusable heavy gauge vinyl liner bag with grommets. Receptacle is screw mounted to wall through keyhole slots on back of unit and shall be theft resistant after installation of concealed locking screw.
Spezifikation
  • Unit is emptied by removing either disposable bag (supplied by others) or reusable liner bag (available separately) to empty into appropriate bulk collection container. Liner bag is washable and reusable and replacements are available should they be required (specify model 25-PY). Large Capacity Waste Receptacle shall hold 17 gallons [64 liters]. Unit shall be 22 gauge type 304 stainless steel alloy 18-8 with satin finish and be protected during shipment with a PVC film easily removable after installation. Receptacle shall have no exposed fastening devices or spot welded seams and have front vertical edges rounded to 1/2" [13] radius. Receptacle shall have four (4) interior hooks for hanging a reusable heavy gauge vinyl liner bag with grommets (to order replacements specify model 25-PY). Receptacle shall be screw mounted to wall through keyhole slots on back of unit and shall be theft resistant after installation of concealed locking screw.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASI0825
  • ProduktfamilieHygiene products
  • Produktgruppe351
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)556
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)298
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)6.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
  • Klassifizierung11 82 13
  • Format2014TitelSolid Waste Bins
  • OmniClassNummer23-21 17 11
  • OmniClassTitelInterior Waste Bins
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit