Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Endura drinking fountain
Intra
Archiviert

INTRA Endura drinking fountain

Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals Vandal resistant drinking fountain in stainless steel 18/10, for wall mounting. Supplied with integrated waste, water trap water bubbler.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerED2-0DF
  • ProduktfamilieHWB/Drink fount
  • Produktgruppe301
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)175
  • Breite (mm)335
  • Tiefe (mm)335
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit