Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSquare Waschtisch 235660
DuraSquare Waschtisch 235660
DuraSquare Waschtisch 235660
DuraSquare Waschtisch 235660
DuraSquare Waschtisch 235660
DuraSquare Waschtisch 235660
DuraSquare Waschtisch 235660
    DURAVIT AG

    DuraSquare Waschtisch 235660

    4.2 von 5 Sternen4.2(53 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Compact-Ausführung: Verkürzte Ausladung als ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
    • Für 2-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit DuraSquare Waschtisch , 600 mm, Weiß, Hahnlochbank - 2356600014
      • Duravit DuraSquare Waschtisch , 600 mm, Weiß, Hahnlochbank - 2356600040
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurasquare-sink-235660
    • ProduktfamilieDuraSquare
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)12.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment