Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser
    Intra
    Archiviert

    INTRA Icon wall mounted Soap dispenser

    Soap dispenser in stainless steel. The dispenser is supplied with a 1 litre plastic container for refill. The dispenser is also suitable for Tork Mevon 55 soap or Tork Mevon 77 lotion. With refill window. Outer dimension: 120x120x100 mm Icon is a series designed by Odd Thorsen with a simple and straight style. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Spezifikation
    • Pump for one-handed. Re-fill bottle of optional soap. It provides easy access to soap. The dispenser can also be used for S1 series to Tork. It is found in various soap variants and anti-bac products. It is found in various soap variants and anti-bac products Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerICS1M
    • ProduktfamilieHygiene products
    • Produktgruppe350
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit