Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Archiviert

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Spezifikation
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerICT2
  • ProduktfamilieHygiene products
  • Produktgruppe350
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit