Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll
Intra
Archiviert

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll

Toilet big roll holder in stainless steel. For big roll, max D270mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Spezifikation
  • Outer dimension: 300x300x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerICT4
  • ProduktfamilieHygiene products
  • Produktgruppe350
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)3.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit