Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
    Intra
    Archiviert

    INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser

    Millinox Soap dispenser in stainless steel, for wall mounting. The dispenser is supplied with a one litre plastic container for refill. The dispenser dispenses soap with every push. Also suitable for lotions, shampoos, conditioners etc. Satin finish. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Spezifikation
    • Dimension: 150x285x117 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMXS1M
    • ProduktfamilieHygiene products
    • Produktgruppe350
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)285
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)117
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit