Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
    Intra
    Archiviert

    INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder

    Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Spezifikation
    • Outer dimension: 150x150x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMXTB
    • ProduktfamilieHygiene products
    • Produktgruppe350
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)158
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit