Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S

    Lynar C/S

    Google-Übersetzung,

    „Es ist deine Entscheidung“

    Süßes Zuhause für Lichtmodule

    Lynar ist ein elegantes, endlos modulares Profil, das maximale Flexibilität bietet. Die Auswahl an Modulen ist groß und die Installation erfolgt werkzeuglos, einfach, schnell und sicher. Kombinieren Sie sie nach Ihren Wünschen und ändern oder verschieben Sie sie jederzeit. Es deckt ein breites Nutzungsspektrum ab – von Büro, Galerien, Einzelhandel, Gastronomie bis hin zu Privatwohnungen.

    Spezifikation
    • Installation: Ceiling / Suspended

      Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlynar-c-s
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeLynar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)66
    • Breite (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit