Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor
Dawn Floor

    Dawn Floor

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Morgenlicht

    Dawn ist die perfekte Leuchte für alle Romantiker, die das sanfte Licht der frühen Morgendämmerung lieben. Anders als andere Leuchten, deren Lichtquelle sich in der Mitte befindet, verbirgt Dawn ihre Lichtquelle hinter dem Rand und erzeugt so ein sanftes, gleichmäßiges Licht, vergleichbar mit der Morgendämmerung.

    Dawn besticht durch elegante Details wie einen einteiligen Rahmen, ein filigranes Kantendesign und ein komplett cleanes Interieur ohne sichtbare Elemente. Diese Leuchte beweist Liebe zum Detail, indem sie beispielsweise ein Stromkabel in ein attraktives Gestaltungselement verwandelt. Sie ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man ein gewöhnliches Dekorationsprodukt zu einem einzigartigen Lichterlebnis aufwertet.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 2362 lm - 2760 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90;

      Power: 39 W

      Installation: Floor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdawn-f
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDawn
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment