Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base cabinet 50 cm Athena (KU10-050)
INVITA

Base cabinet 50 cm Athena (KU10-050)

Google-Übersetzung,
Tür Athena Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante, Radius 2 mm. - 19 mm MDF-Platte. - Farbe NCS S 0500-N, UV-gehärtet. - Zugelassen für das dänische Indoor-Klima-Label
Spezifikation
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer287-091-KU10-050
  • ProduktfamilieAthena
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)34.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit