Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting

    ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting

    Google-Übersetzung,

    ProVent Systems stellt ein PVC-Abwasserrohrsystem mit einem einzigen Fallrohr her, das dem gusseisernen Sovent-System ähnelt. Das alte gusseiserne Sovent-System wird seit etwa 60 Jahren in der Abwassertechnik eingesetzt. Die moderne, verbesserte Version wird von ProVent mit speziell entwickelten PVC-Formstücken gefertigt.

    Die ProVent PVC-Fittings regulieren sowohl den Unterdruck als auch den Überdruck im Inneren des Fallrohrs, um einen gleichmäßigen und sicheren Durchfluss ohne Entlüftungsrohre zu gewährleisten. Es funktioniert wie jedes herkömmliche Zweirohrsystem.

    Das ProVent-System ersetzt die herkömmliche Entlüftungsleitung und spart etwa die Hälfte des gesamten benötigten Rohrleitungsmaterials. Außerdem entfallen Bodendurchführungen, und es werden weniger Halterungen und Stützen benötigt.

    Die ProVent-Fittings werden aus hochwertigstem PVC-Harz hergestellt und sind von den Prüflaboratorien der IAMPMO zugelassen und zertifiziert. Die PVC-Rohre sind extrem langlebig, insbesondere in Küstenregionen, wo es häufig zu Korrosionsproblemen mit Gusseisenrohren kommt.

    Modernes, leichtes PVC vereinfacht die Verarbeitung und Installation erheblich. Das ProVent-Rohrverbindungsstück verfügt über integrierte, geräuschdämpfende Rippen. In Kombination mit dem flüsterleisen ProVent-Schallschutzrohr ergaben Schallmessungen, dass das blanke PVC-Rohr mit Schallschutzrohr sogar leiser war als das Gusseisenrohr.

    Das ProVent Single Stack System ist eine ideale Lösung zur Senkung der Wertschöpfung für Eigentümer und Bauunternehmer, wenn es in mehrstöckigen Hotels, Eigentumswohnungen, Apartments, Pflegeheimen, Studentenwohnheimen und Krankenhäusern oder anderen Gebäuden eingesetzt wird, in denen Menschen übernachten.

    3″ PVC-Stapelbelüfter-Fittings, bei denen beide Abzweige nicht verschlossen sind, sowie eine obere und eine untere Kupplung mit Innengewinde.

    • Verringert den Arbeitsaufwand
    • Reduziert die Projektkosten um bis zu 40 %
    • Beschleunigt und vereinfacht die Installation
    • Senkt die Kosten für Rohre und Formstücke um fast 50 %
    • Verringert den Bedarf an Einsätzen, Stangen und Aufhängern
    • Vereinfacht Konstruktions-/Designlayouts
    Spezifikation
    • 3″ ProVent Stack Fitting - Double Open - Female/Female

      Part #: 45500

      Model #: P3542SDFF

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprovent-stackvent-double-opening-3
    • ProduktfamilieDrainage, Waste, Venting Systems
    • ProduktgruppeStack Vent Fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit