Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDOR® P.A.P.A.™

STUDOR® P.A.P.A.™

Google-Übersetzung,
Das STUDOR® PAPA™ ist die perfekte Ergänzung zum bestehenden Angebot an Studor Air Admittance Valves (AAVs). Zusammen bilden sie das STUDOR SYSTEM; eine Gesamtlösung für die Lüftungsanforderungen eines Gebäudes.
TEC-VENTS schützt die Wasserdichtung der Abzweigarmaturen des Systems, während die PAPA / Maxi-Vent-Kombination effektiv mit positivem und negativem Druck im Kamin umgeht. Diese Kombination hält das perfekte Gleichgewicht des Systems aufrecht und stellt schnell und effizient gleichmäßige atmosphärische Druckbedingungen im gesamten System wieder her und vermeidet so das Siphonieren eines Siphons.
Die Vorteile:
Der STUDOR PAPA als Teil des kompletten STUDOR Systems

Bietet vollständigen Schutz gegen Über- und Unterdruck im System
Ersetzt umfangreiche Entlüftungsleitungen und spart Material- und Installationskosten
Bietet mehr Gestaltungsfreiheit für Ingenieure, Architekten und Designprofis
Beseitigt leckanfällige Dachdurchdringungen. Es sind keine Dachdurchdringungen erforderlich, egal wie hoch das Gebäude ist.
Verringert den Bedarf an Brandschutzvorrichtungen, die den Schornsteineffekt in den Rohren verhindern und das Risiko einer Brandausbreitung nach oben zwischen Stockwerken verringern.
Kann in ein vorhandenes Entwässerungssystem nachgerüstet werden, um Überdruckprobleme zu lösen
Verhindert die Ausbreitung von schädlichen Kanalgasen
Keine Wartung erforderlich, da alle STUDOR-Produkte nicht-mechanische Geräte sind
Ist für eine Lebensdauer garantiert, die der des Entwässerungssystems entspricht, in dem es installiert ist
Einfach zu installieren, erfordert keine hochqualifizierten Arbeitskräfte oder spezielle Schulungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa-papa
  • ProduktfamilieGeneral Pipework and Ductwork Products
  • ProduktgruppeStudor®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 13 16
  • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Nordamerika
Australien
Kanada
Neuseeland
Mexiko
Puerto Rico
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit