Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_V 2 Vertical

    Google-Übersetzung,

    ELLIPSIS-Heizkörper fügen sich dezent und elegant in ihre Umgebung ein und bieten stets maximalen Raumkomfort. Der ELLIPSIS 30_V 2 Vertical ist in 15 Höhen, mit 4 bis 50 Heizelementen und Heizleistungen von 156 bis 3186 Watt erhältlich. Dank seiner hohen Leistung eignet er sich ideal für Niedertemperatur-Systeme. Empfohlen für konventionelle Heizkessel, Brennwertkessel und Wärmepumpen.

    Spezifikation
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 30x15 mm elliptical section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELLIPSIS-30-V-2
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeModular Decorative
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa