Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater

    QMark LFK Wall Heater

    Google-Übersetzung,

    Eingangsbereiche und Vorräume bleiben warm und gemütlich, wenn Sie diesen Heizlüfter installieren. Seine hohe Heizleistung eignet sich auch ideal für Keller und Spielzimmer. Dank des einfachen 3-teiligen Designs und des integrierten Thermostats ist das Gerät leicht zu installieren. Die Nachlaufzeit des Lüfters trägt außerdem zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Heizlüfters bei.

    • Modernes, robustes Stahlgitter in Gewerbequalität, das für ein sauberes Erscheinungsbild und eine langlebige Nutzung sorgt.
    • Der manuell rückstellbare Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle einer versehentlichen Blockierung.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Der integrierte zweipolige Thermostat ermöglicht eine einfache Anpassung der Raumtemperatur, um das gewünschte Komfortniveau aufrechtzuerhalten.
    • Positiver AUS-Schalter, um sicherzustellen, dass die Heizung nur bei Bedarf in Betrieb geht.
    • Alle Geräte verfügen über einen dauergeschmierten, gekapselten Lüftermotor, der für lange Lebensdauer, geringen Wartungsaufwand und eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum sorgt.
    • Manipulationssicherer Verschluss für die Thermostatöffnung

    IDEALE RÄUME | Technikräume; Vorräume; Eingangsbereiche; Lobbys; Flure; Hoteltreppenhäuser; Restaurants; Konferenzräume; Arztpraxen; Keller; Wohn-/Familienzimmer

    Spezifikation
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercommercial-fan-forced-wall-heater-lfk-series
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit