Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIANO Vertical
PIANO Vertical
    IRSAP

    PIANO Vertical

    Google-Übersetzung,

    PIANO Vertical: Die perfekte Verbindung von Klasse, Eleganz und geradlinigem Design. Die flache Geometrie der Rohre und die große Auswahl an Größen machen Piano Vertical zu einem äußerst flexiblen Heizkörper. PIANO Vertical ist in neun Höhen, mit 4 bis 30 Elementen und Heizleistungen von 136 bis 3330 Watt erhältlich.

    Spezifikation
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPIANO-1-V
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeModular Decorative
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators