Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIANO 2 Vertical
PIANO 2 Vertical
PIANO 2 Vertical
    IRSAP

    PIANO 2 Vertical

    Google-Übersetzung,

    PIANO steht für die Weiterentwicklung des Heizkörpers in Form und Farbe. PIANO 2 Vertical ist die zweistufige Version von Piano Vertical und eignet sich für Umgebungen mit höherem Wärmebedarf. PIANO 2 Vertical ist in neun Höhen, mit 4 bis 30 Heizelementen und einer Heizleistung von 201 bis 3364 Watt erhältlich.

    Spezifikation
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPIANO-2-V
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeModular Decorative
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa