Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLAUTO
FLAUTO
    IRSAP

    FLAUTO

    Google-Übersetzung,

    FLAUTO ist ein Handtuchwärmer, dessen Design modernen Einrichtungstrends entspricht. FLAUTO ist in vier Höhen und fünf Breiten von 456 bis 756 mm erhältlich. Mit dem optionalen Heizelement kann er auch bei ausgeschalteter Heizung oder Klimaanlage betrieben werden.

    Spezifikation
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 18 mm diameter
      • side manifolds with a 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflauto
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa