Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUNKY_S
FUNKY_S
    IRSAP

    FUNKY_S

    Google-Übersetzung,

    Originelle Merkmale, voller Persönlichkeit und Kreativität prägen diesen Handtuchwärmer mit seinen klaren Linien. FUNKY_S lässt sich von der Dynamik seiner Formen inspirieren und schafft so einen freien und vielseitigen Ansatz, der jedes Badezimmer verwandelt und zum Blickfang macht. Erhältlich in 3 Höhen und 2 Breiten. Mit dem optionalen Heizelement funktioniert er auch bei ausgeschalteter Heizung.

    Spezifikation
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfunky-s
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa