Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Google-Übersetzung,

    Gleichmäßige und konstante Wärme im ganzen Raum. Der Handtuchheizkörper kann wahlweise als Heiz- oder Kühlheizkörper betrieben werden und ist somit ganzjährig nutzbar. KALIMBA ist in einer breiten Farbpalette erhältlich, inklusive individueller RAL-Farben. Dank seiner hohen Heizleistung eignet er sich ideal für Niedertemperatursysteme, und die seitlichen Öffnungen erleichtern das Aufhängen von Handtüchern. Das Modell ist reversibel.

    Spezifikation
    • Construction Features

      • steel towel radiator
      • round collectors Ø30 mm
      • oval horizontal elements, 50x10 mm
      • 1/2” right-hand gas threads
      • maximum working pressure: 4 bar
      • maximum permitted temperature: 95°C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkalimba
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Spanien