Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVO Electric
NOVO Electric
NOVO Electric
    IRSAP

    NOVO Electric

    Google-Übersetzung,

    NOVO ist in der rein elektrischen Ausführung die ideale Lösung für Wohnräume, in denen ein herkömmlicher Anschluss an das Heizsystem nicht möglich oder praktikabel ist. Erhältlich in vier Höhen und einer Breite von 500 mm.

    Spezifikation
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements with round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with a 40x30 mm semi-oval section
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernovo-electric
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa