Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUADRÉ
QUADRÉ
    IRSAP

    QUADRÉ

    Google-Übersetzung,

    Der Handtuchwärmer-Heizkörper QUADRÉ aus Stahl mit rechteckigen Heizrohren vereint traditionelles Design mit modernem Stil. Dank seines besonderen rechteckigen Rahmens vereint er alle technischen und formalen Merkmale eines Badezimmerheizkörpers.

    Spezifikation
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes with rectangular section 25x20 mm
      • side manifolds with 30x30 mm section
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquadre
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa