Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
    IRSAP

    SOUL_S Electric

    Google-Übersetzung,

    SOUL_S Electric ist ein elektrischer Handtuchheizkörper aus Stahl für Badezimmer. Erhältlich in 3 Höhen und mit einer Breite von 550 mm.

    Spezifikation
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular 50x10 mm section tubes
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoul-s-electric
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa