Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bixolan
Isaval

Bixolan

Google-Übersetzung,
Beschreibung: Außenbeschichtung aus Silikonharz höchster Qualität zur Dekoration und Abdichtung von Fassaden. Ermöglicht Atmungsaktivität der Oberfläche. Entspricht der Norm UNE-EN 1504-2 für Produkte und Systeme zum Schutz und zur Reparatur von Betonkonstruktionen. Eigenschaften: Klassifizierung nach NF DTU 59.1: D2; Klassifizierung nach NF EN 10621: E3 V1 W3 A0; Klassifizierung nach NF T 36005 und NF T 30808: Familie I Klasse 10c; Durch den Perlglanzeffekt reinigt es sich selbst mit Regenwasser.; Effektive Nichtkarbonisierungsbarriere aufgrund seines hohen Widerstands gegen CO2-Diffusion.; Gute Haftung auf gängigen Baumaterialien.; Hohe Deckkraft.; Überlackierbar.; Beständig gegen die Alkalität der Oberfläche, wie Zementmörtel, Beton, Ziegel usw.; Beständig gegen die negativen Auswirkungen der Witterung.; Wasserdampfdurchlässig, ermöglicht die Transpiration des Trägers.; Wasserabweisend und regenwasserfest.; Mit Anti-Schimmel-Lackkonservierer für Folie, vermeidet das Auftreten von Pilz- und Algenflecken auf der Oberfläche. Verwendung: Speziell entwickelt, um die schädlichen Auswirkungen von Feuchtigkeit an Nord-/Nordwestwänden oder in sehr feuchten Bereichen zu verhindern. Seine wasserabweisenden Eigenschaften werden mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit kombiniert, die die Wand „atmen“ lässt und somit Blasenbildung und Ablösung der Farbe verhindert. Diese Beschichtung ist ideal für die Restaurierung und Renovierung von mit Mörtel, Einschichtmörtel, Ziegel und Beton beschichteten Fassaden sowie alle Fassaden, die zuvor gestrichen wurden.
Spezifikation
  • Description: Exterior coating made from maximum quality silicone resin for decorating and waterproofing façades. Allows breathability of the surface. Complies with UNE-EN 1504-2 standard for products and systems for the protection and repair of concrete structures. Properties: Classification pursuant to NF DTU 59.1: D2; Classification pursuant to NF EN 10621: E3 V1 W3 A0; Classification pursuant to NF T 36005 and NF T 30808: Family I Class 10c; Due to the pearlescent effect it is self-cleaned with rainwater.; Effective non-carbonating barrier due to its high resistance to CO2 diffusion.; Good adhesion to common construction materials.; High opacity.; Re-coatable.; Resistant to the alkalinity of the surface, such as cement mortars, concrete, brick, etc.; Resistant to the negative effects of weathering.; Water vapour-permeable, allowing transpiration of the support.; Water-repellent and rainwater-proof.; With anti-mould paint preservative for film, avoids the appearance of fungus and algae spots on its surface. Uses: Especially designed to prevent the harmful effects caused by damp on north/north-west facing walls or in very damp areas. Its water-repellent properties are combined with high permeability to water vapour, which allows the wall to “breathe”, thus avoiding the formation of blistering and detachment of the paint. This coating is ideal for restoring and renovating façades coated with mortar, single-layer mortar, brick and concrete as well as any façades which were previously painted.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbixolan
  • ProduktfamilieEXTERIOR WALLS & FAÇADES
  • ProduktgruppePROTECTION AND FINISHING
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSilikon
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameExterior finishing materials
  • UNSPSCCode3015
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne masonry paints
  • Klassifizierung09 91 13
  • Format2014TitelExterior Painting
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit