Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basement waterproofing using crystalline waterproofing slurry AQUAMAT-PENETRATE
Basement waterproofing using crystalline waterproofing slurry AQUAMAT-PENETRATE

    Basement waterproofing using crystalline waterproofing slurry AQUAMAT-PENETRATE

    Google-Übersetzung,

    AQUAMAT-PENETRATE ist eine einkomponentige, streichfähige Abdichtungsschlämme auf Zementbasis. Es besteht aus speziellen Aktivchemikalien, die mit im Beton enthaltenem Wasser und Calciumhydroxid zu unlöslichen Bindungen (Kristallen) reagieren. Diese Kristalle füllen die Kapillarporen und Schwindrisse des Betons und verhindern so ein weiteres Eindringen von Wasser.

    Vorteile:

    • Bleibt dauerhaft aktiv.
    • Bietet vollständige Abdichtung gegen positiven und negativen hydrostatischen Druck.
    • Kann Haarrisse bis zu einer Breite von 0,4 mm abdichten, auch wenn sie nachträglich auftreten.
    • Beeinträchtigt nicht die „Atmungsaktivität“ des Betons.
    • Enthält keine VOCs.
    • Erhöht die Chemikalien- und Frostbeständigkeit der Struktur.

    AQUAMAT-PENETRATE eignet sich zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten, Schächte, Wassertanks, Abwassertanks .

    Spezifikation
    • AQUAMAT-PENETRATE is a crystalline waterproofing cement-based slurry, withstanding both positive and negative hydrostatic pressure. It is suitable for potable water tanks, as well as food contact surfaces, according to W-347 and it is CE marked according to EN 1504-2. In cases of exterior basement waterproofing, it is proposed to place the drainage membrane DELTA-NP-DRAIN over the waterproofing layer. DELTA-NP-DRAIN is made of HDPE, 0.6 mm thick, with dimples 8.0 mm high and polypropylene geotextile bonded to one side. This membrane acts as a universal high drainage layer and at the same time protects the waterproofing material.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbasement-waterproofing-crystalline-aquamatpenetrate
    • ProduktfamilieISOMAT
    • ProduktgruppeWATERPROOFING MATERIALS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
    • Klassifizierung07 16 16
    • Format2014TitelCrystalline Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 19 13
    • OmniClassTitelCrystalline Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeA20
    • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit