Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decorative Microcement coating with DUROCRET-DECO FLEX & DUROCRET-DECO FINISH
Decorative Microcement coating with DUROCRET-DECO FLEX & DUROCRET-DECO FINISH
Decorative Microcement coating with DUROCRET-DECO FLEX & DUROCRET-DECO FINISH

    Decorative Microcement coating with DUROCRET-DECO FLEX & DUROCRET-DECO FINISH

    Google-Übersetzung,
    Das Mikrozementbeschichtungssystem besteht aus der flexiblen dekorativen Mikrozementbeschichtung DUROCRET-DECO FLEX als Tragschicht und der extra feinkörnigen dekorativen Mikrozementbeschichtung DUROCRET-DECO FINISH als Schlussschicht. Das System bietet eine glatte Endoberfläche mit hoher Ästhetik und Abriebfestigkeit. Der transparente Zweikomponenten-Polyurethanlack VARNISH-PU 2K schützt das System, indem er Wasserdichtigkeit bietet und seine mechanischen Eigenschaften verbessert. Mikrozementbeschichtungen werden im Innen- und Außenbereich in Treppenhäusern, Fußböden, Wänden und Sonderkonstruktionen (z. B. Einbaubetten und Sanitärkeramik) verwendet.

    Spezifikation
    • Absorbent substrates should be first primed with the high-quality acrylic primer FLEX-PRIMER (certified with Emicode 1 plus). DUROCRET-DECO FLEX (CE marked according to EN 13813 & EN 1504-3, certified with Emicode 1 plus) is the base layer of the system, in which reinforcing fiberglass mesh of 160g/m2 is embedded. On its hardened surface, DUROCRET-DECO FINISH (CE marked according to EN 13813 & EN 1504-3, certified with Emicode 1 plus) is applied fresh on fresh after priming with FLEX-PRIMER. The microcement coating is protected with the application of the polyurethane varnish VARNISH-PU 2K (CE marked according to EN 1504-2). Water-based, acrylic varnish VS-W prevents the intense darkening caused by VARNISH-PU 2K on the surface, if applied before it.
      DUROCRET-DECO FINISH and DUROCRET-DECO FLEX have received an Environmental Product Declaration (EPD) following an assessment of its life-cycle environmental impacts.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermicrocement-coating-durocretdecoflex-durocretdecofinish
    • ProduktfamilieISOMAT
    • ProduktgruppeFLOORINGS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär Material2C Polyurethane
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
    • Klassifizierung09 00 00
    • Format2014TitelFinishes
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit