Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterproofing and decorative flake flooring with ISOFLEX-PAS 660 & ISOFLEX-PU 650
Waterproofing and decorative flake flooring with ISOFLEX-PAS 660 & ISOFLEX-PU 650
Waterproofing and decorative flake flooring with ISOFLEX-PAS 660 & ISOFLEX-PU 650

    Waterproofing and decorative flake flooring with ISOFLEX-PAS 660 & ISOFLEX-PU 650

    Google-Übersetzung,

    Die dekorativen Spanplatten von ISOMAT sorgen im Wohn- und Objektbereich im Innen- und Außenbereich für ein modernes Terrazzo-Ambiente. Die Basisschicht der UV-stabilen Polyaspartic-Flüssigdichtungsbahn ISOFLEX-PAS 660 bietet eine hervorragende Abdichtung, während die Endbeschichtung der einkomponentigen, transparenten, UV-stabilen Polyurethan-Flüssigkeitsdichtungsbahn ISOFLEX-PU 650 einen Schutz gegen Abnutzung bietet , Wetterbedingungen und UV-Strahlung. ISOMAT-Flakes-Bodenbeläge sind begehbar
    Verkehr, Abrieb und Chemikalien und sorgt für eine leicht zu reinigende, glatte Endoberfläche.



    Spezifikation
    • Porous surfaces are primed with the polyurethane primer PRIMER-PU 100. Two-component, aliphatic, polyaspartic (cold polyurea), liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PAS 660 is applied as base layer, on which ISOMAT DECO-FLAKES are broadcasted. ISOMAT DECO-FLAKES come in a wide range of colors and sizes and you can choose the density and pattern to be applied to your floor. Transparent, aliphatic, polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 650 is the final protective layer of the system. Both ISOFLEX-PAS 660 and ISOFLEX-PU 650 are CE marked according to EN 1504-2.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflake-flooring-isoflexpas660-isoflexpu650
    • ProduktfamilieISOMAT
    • ProduktgruppeFLOORINGS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyaspartic
    • Sekundär Material1C Polyurethane
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_30_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor coating systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit