Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]
ISOVER SE

ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]

Google-Übersetzung,
Eine effiziente, platzsparende, brand- und feuchtesichere Dachkonstruktion, geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Fokus auf nachhaltiges Bauen und Passivhäuser mit normaler Feuchtigkeitsbelastung im Innenbereich. Das Dach ist mit Holzbalken ohne Luftspalt ausgeführt, innen mit ISOVER Vario Xtra und außen mit VEMPRO™ R+ Underlagstak. ISOVER Vario Xtra, eine intelligente variable Dampfbremse, hat einen Wasserdampfwiderstand, der sich an die relative Luftfeuchtigkeit anpasst. Das Produkt öffnet sich, wenn die relative Luftfeuchtigkeit hoch wird, was bedeutet, dass es nicht empfohlen wird, es in Räumen mit konstant hoher relativer Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu verwenden. Die Konstruktion ist für alle diffusionsoffenen Dacheindeckungen einsetzbar. Die Dachneigung sollte mindestens 15 Grad betragen, um die Funktion der Dachhaut zu gewährleisten. Es wurde eine vorsichtige Bewertung in Verbindung mit akustischen Simulationen vorgenommen, was bedeutet, dass die Schalldämmung des Daches von den angegebenen Werten abweichen kann. Lesen Sie mehr unter www.isover.se über die Bedingungen bei dieser Konstruktion.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerISO_LT_01
  • ProduktfamilieInsulation System
  • ProduktgruppePitched Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-10
  • Editionsnummer2
  • Tiefe (mm)358
Verwandt
  • HauptmaterialIsolierung
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit